DFH pre-configured stations, Vrh i dno, 35 kW
267B1477
DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Direktno grijanje s miješanjem i potrošnom toplom vodom
267B1477
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatski balans ventil | ASV-PV |
| Circulation pump | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Električni priključak | 230V 50 Hz |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | Floor heating |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 35 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 90 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Bakar |
| Material Description | DFH-72 35 Kw L ASV-PV |
| Materijal plašta | EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Mjerenje | Prepared for water and energy meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora grijanja | TD-21 |
| Naziv regulatora PTV-a | TD-21 |
| Nepovratni ventil | Yes |
| Opis | DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Piping | Stainless steel |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Top and bottom |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Vrh i dno |
| Strainer | Primary |
| Toplinska vodljivost [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | DFH pre-configured stations |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 8.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |