EvoFlat MSS, Dno, 45 kW, Vrsta 1
145B1754
EvoFlat MSS StS 1, s mimovodom, s insertom za 1 vodomjer, s EPP prednjom izolacijom, s HTC-om
145B1754
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dodatne informacije | Prednji poklopac za izolaciju od EPP-aZonski ventil |
| Dubina bez plašta [mm] | 150 mm |
| Dubina paketa [mm] | 160 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 155 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | Floor heating |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | poklopac od EPP-a |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 45 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 37 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Krug podnog grijanja - marka crpke | Wilo |
| Krug podnog grijanja - vrsta crpke | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Nehrđajući čelik |
| Material Description | EvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) w/HTC |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelik u zidu |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv regulatora grijanja | FTC |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | EvoFlat MSS StS 1, s mimovodom, s insertom za 1 vodomjer, s EPP prednjom izolacijom, s HTC-om |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 550 mm |
| Širina paketa [mm] | 800 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 590 mm |
| Visina paketa [mm] | 600 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat MSS |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 StS 26 |
| Vrsta regulacije GR | Termostatski + diferencijalni tlak |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 StS 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 14.414 Kilogram |
| Neto težina | 13.3 Kilogram |
| Volumen | 78.736 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |