Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Dno, 55 kW, Vrsta 3

145B1722

EvoFlat MSS DE3, prednji poklopac za izolaciju od EPP-a i STW-om

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dodatne informacijePrednji poklopac za izolaciju od EPP-aSigurnosna funkcija
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]153 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalpoklopac od EPP-a
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeWilo
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeWilo Yonos Para 15/6
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Marka crpke grijanjaWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS DE3 TPC-M (w/front) w/HTC
Karakteristike
Vrijednost
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora grijanjaFTC
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat MSS DE3, prednji poklopac za izolaciju od EPP-a i STW-om
Područje primjene WEEE-aYes
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]800 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina paketa [mm]160 mm
Vrsta crpke grijanjaYONOS PARA R 15/6
Vrsta proizvodaEvoFlat MSS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+ 60
Vrsta regulacije GRTermostatski + diferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.115 Kilogram
Neto težina14.915 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424653415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm