Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Dno, 53 kW, Vrsta 2

145B1703

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EvoFlat MSS

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatne informacijePTVPrednji poklopac za izolaciju od EPP-aZonski ventil
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]155 mm
Heating system typeFloor heating
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalEPP
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]53 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]45 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Krug podnog grijanja - marka crpkeWilo
Krug podnog grijanja - vrsta crpkeWilo Yonos Para 15/6
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Material DescriptionEvoFlat MSS 2 TPC-M (o/front) w/HTC
Karakteristike
Vrijednost
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]800 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Visina bez plašta [mm]590 mm
Visina paketa [mm]160 mm
Visina s plaštom [mm]600 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat MSS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 40
Vrsta regulacije GRTermostatski + diferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.7 Kilogram
Neto težina12.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424653361