Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Dno, Vrsta 1

145B1120

EvoFlat MSS 1 StS s TWA 24 V, ESMC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 StS with TWA 24V, ESMC
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OdobrenjeCE
OpisEvoFlat MSS 1 StS s TWA 24 V, ESMC
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat MSS
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina14 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5702424653286