EvoFlat MSS, Dno, Vrsta 1
145B1117
EvoFlat MSS 1 uključujući cirk. u TWA 24V ESMC
145B1117
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Odobrenje | CE |
| Opis | EvoFlat MSS 1 uključujući cirk. u TWA 24V ESMC |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat MSS |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15 Kilogram |
| Neto težina | 14 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653255 |