Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Dno, 60 kW, Vrsta 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeFloor heating
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW]10 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]60 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]40 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora grijanjaTPC-M
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Područje primjene WEEE-aYes
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat MSS
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm