EvoFlat 4.0M, Dno, 50 kW, Vrsta 2
183B2529
EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
183B2529
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Circulation pump | Da |
| Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dubina s plaštom [mm] | 150 mm |
| Električni priključak | 230V 50 Hz |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | Floor heating |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet grijanja [kW] | 18 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 50 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M2 Demand control STS |
| Materijal plašta | EPP |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Mjerenje | Prepared for water and energy meter |
| Naziv regulatora grijanja | ICON2 |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Nepovratni ventil | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Opis | EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2 |
| Piping | PPS composite |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Summer bypass | Da |
| Toplinska vodljivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Visokotemperaturni spoj (HTC) | Po izboru |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat 4.0M |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički + delta p regulator |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Water hammer arrester | Optional |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.2 Kilogram |
| Neto težina | 11.7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191988 |