Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Dno, 60 kW, Vrsta 2

183B5505

EvoFlat 4.0 M2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dubina s plaštom [mm]150 mm
Električni priključak230V 50 Hz
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeFloor heating
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet grijanja [kW] [Max]18 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]60 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M2 AT StS
Materijal plaštaEPP
Mixing circuit - controlECL220
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora PTV-aECL220
Nepovratni ventilYes
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 M2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
PipingPPS composite
Područje primjene WEEE-aYes
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visokotemperaturni spoj (HTC)Po izboru
Vrsta proizvodaEvoFlat 4.0 M PRO AT
Vrsta regulacije GRElektronički + delta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Water hammer arresterOptional

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.54 Kilogram
Neto težina11.04 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen79.909 Liter
EAN/UPC5715162513149