Danfoss logo
DFH-72-R-ASV-PV_267B1441_267B1442_267B1443

DFH pre-configured stations, Vrh i dno, 35 kW

267B1441

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Direktno grijanje s miješanjem i potrošnom toplom vodom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatski balans ventilASV-PV
Circulation pumpDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Električni priključak230V 50 Hz
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeFloor heating
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]35 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Material DescriptionDFH-72 35 Kw R ASV-PV
Materijal plaštaEPP
Mixing circuit - controlTermostat
MjerenjePrepared for water and energy meter
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaTD-21
Naziv regulatora PTV-aTD-21
Nepovratni ventilYes
OpisDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaVrh i dno
StrainerPrimary
Toplinska vodljivost [W/mK]0.036 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDFH pre-configured stations
Vrsta regulacije GRTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina8.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162684238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm