Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Akva Lux II Se, Vrsta 2, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

145B5217

Vrsta proizvoda: Akva Lux II Se, Vrsta 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II Se type 2, ECL310/A230 STW
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, ECL310/A230, Type 1, STW
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A230
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVPL
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]785 mm
Visina s plaštom [mm]785 mm
Vrsta crpke grijanjaUPM3 Auto 15-70 130
Vrsta proizvodaAkva Lux II Se
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Volumen173.91 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255042242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm