Akva Lux II Se (A230), Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P
145B5193
Vrsta proizvoda: Akva Lux II Se (A230), Vrsta 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145B5193
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | G3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 315 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 315 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Izolacijski materijal | Polypropylene |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] | 15 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 35 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II Se, Type 1, StS |
| Materijal plašta | Polypropylene |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 / A230 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora PTV-a | PTC2+P |
| Opis | Akva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | AVPL |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 550 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 550 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 785 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 785 mm |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Vrsta proizvoda | Akva Lux II Se (A230) |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 StS 26 |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 22 Kilogram |
| Neto težina | 20 Kilogram |
| Volumen | 173.91 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424600747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |