Termix VMTD-N-B, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: AVPL, Naziv regulatora PTV-a: AVTB
144B3855
Vrsta proizvoda: Termix VMTD-N-B, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 200 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Naziv regulatora grijanja | AVPL |
| Naziv regulatora PTV-a | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Bez |
| Opis | Termix VMTD-N-B-2 sa zonskim ventilom |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Širina bez plašta [mm] | 300 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 700 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VMTD-N-B |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Vrsta regulacije GR | Delta p regulator + zonski ventil |
| Vrsta regulacije PTV-a | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15 Kilogram |
| Neto težina | 14 Kilogram |
| Volumen | 5.3 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |