Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: AVPL, Naziv regulatora PTV-a: AVTB

004U8950

Vrsta proizvoda: Termix VMTD-N-B, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDodatno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]200 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2
Naziv regulatora grijanjaAVPL
Naziv regulatora PTV-aAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
OpisTermix VMTD-N-B-2
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ecae9e17-36c8-4f8d-b540-dab843e18a3e
SCIP dossier product nameTermix VMTD-N-B-2
Širina bez plašta [mm]300 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]0.5 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]700 mm
Vrsta proizvodaTermix VMTD-N-B
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT22-2 16/16 G3/4" VP
Vrsta regulacije GRDelta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina14 Kilogram
Volumen0.042 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560816444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm