Termix VMTD-IV, Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: IHPT
144H3412
Vrsta proizvoda: Termix VMTD-IV, Vrsta 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3412
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 3/4" |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 270 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 99 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Naziv regulatora grijanja | N/A |
| Naziv regulatora PTV-a | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Bez |
| Opis | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Top |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74 |
| SCIP dossier product name | VMTD-IV 1 |
| Širina bez plašta [mm] | 530 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Vrh |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Veličina cirkulacijske cijevi | Ø18 |
| Visina bez plašta [mm] | 710 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta proizvoda | Termix VMTD-IV |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| Vrsta regulacije GR | Delta p regulator + zonski ventil |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20 Kilogram |
| Neto težina | 19 Kilogram |
| Volumen | 101.601 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |