Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Vrsta 2, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144H3411

Vrsta proizvoda: Termix VMTD-IV, Vrsta 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]270 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]99 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionVMTD-IV 2
Naziv regulatora grijanjaN/A
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
OpisDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaTop
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
SCIP dossier product nameVMTD-IV 2
Širina bez plašta [mm]530 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaVrh
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]710 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaTermix VMTD-IV
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 40 G3/4" HP
Vrsta regulacije GRDelta p regulator + zonski ventil
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Volumen101.601 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm