Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVPL, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144H3172

Vrsta proizvoda: Termix VMTD-I-FI Mini, Vrsta 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]165 mm
Dubina s plaštom [mm]165 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-1 mini
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora grijanjaAVPL
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
Opisdirect heating and instantaneous domestic hot water
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI-1 mini
Širina bez plašta [mm]300 mm
Širina s plaštom [mm]300 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]470 mm
Visina s plaštom [mm]470 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaTermix VMTD-I-FI Mini
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Vrsta regulacije GRDelta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561982094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm