Termix VMTD-F, Vrsta 3, Naziv regulatora grijanja: AVPL, Naziv regulatora PTV-a: AVTQ
IS99367003
Vrsta proizvoda: Termix VMTD-F, Vrsta 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ
IS99367003
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 360 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 3 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Naziv regulatora grijanja | AVPL |
| Naziv regulatora PTV-a | AVTQ |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | Termix 24 VMTD-3 With AVTQ |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649 |
| SCIP dossier product name | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Širina bez plašta [mm] | 528 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 750 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix VMTD-F |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Vrsta regulacije GR | Delta p regulator |
| Vrsta regulacije PTV-a | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 39 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560398261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |