Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Vrsta 4, Naziv regulatora grijanja: AVPL, Naziv regulatora PTV-a: AVTB

144B3872

Vrsta proizvoda: Termix VMTD-F-B, Vrsta 4, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina s plaštom [mm]242 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 4
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt, bijeli lakirani u zidu.
Naziv regulatora grijanjaAVPL
Naziv regulatora PTV-aAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
OpisTermix VMTD-F-B-4 sa zonskim ventilom, Izmjenjivač topline / cijevna izolacija, UP 15-14 B
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d4c36371-74ff-4371-afad-f04744b09c18
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Širina bez plašta [mm]530 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]0.5 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]640 mm
Visina s plaštom [mm]800 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaG unutarnji Navoj
Vrsta proizvodaTermix VMTD-F-B
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT24-1 32 G3/4" P
Vrsta regulacije GRDelta p regulator + zonski ventil
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Volumen50.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560907234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm