Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, Dno, Vrsta 3

145B0512

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Direktno grijanje i potrošna topla voda

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]110 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]153 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator and Floor heating
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalBez
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineNehrđajući čelik
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
NapomeneInsulated Flatstations
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaTPC-M
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]545 mm
Širina paketa [mm]800 mm
Širina s plaštom [mm]545 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]590 mm
Visina paketa [mm]160 mm
Visina s plaštom [mm]590 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat four pipe
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 26
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.13 Kilogram
Neto težina12.7 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen84.525 Liter
EAN/UPC5702428526685