Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, u potpunosti izolirano, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: AVPL, Naziv regulatora PTV-a: PTC2

004U8631

Vrsta proizvoda: Akva Lux II TD, u potpunosti izolirano, Vrsta 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Direktno grijanje i potrošna topla voda

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]4
Broj kućanstava [Min.]1
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]285 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]300 mm
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalpoklopac od EPP-a
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]41 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]32 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Legura za zagrijavanje izmjenjivača toplineAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik
Mixing circuit - controldP-control
Karakteristike
Vrijednost
NapomeneDir. HE and DHW
Naziv regulatora grijanjaAVPL
Naziv regulatora PTV-aPTC2
Opcija plaštaDodatno
OpisAkva Lux II TD vrsta 2 (XB06H-1-40) bez poklopca
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]535 mm
Širina paketa [mm]800 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]618 mm
Visina paketa [mm]340 mm
Visina s plaštom [mm]618 mm
Vrsta proizvodaAkva Lux II TD, u potpunosti izolirano
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije GRDelta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162511039