Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1 F

EvoFlat TDV, Dno, 55 kW, Vrsta 3

145B4183

EvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina s plaštom [mm]130 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 F aligned EPP
Materijal plaštaEPP
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OpisEvoFlat TDv F3 (aligned), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection
PipingPrimary
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina s plaštom [mm]402 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina s plaštom [mm]443 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat TDV
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.2 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5702424658137