EvoFlat TDV, Dno, 43 kW, Vrsta 1
145B4178
EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
145B4178
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina s plaštom [mm] | 130 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | Radiator heating |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 43 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Materijal plašta | EPP |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opis | EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection |
| Piping | Stainless steel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | desno i na dnu |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina s plaštom [mm] | 310 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Summer bypass | Da |
| Toplinska vodljivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina s plaštom [mm] | 443 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat TDV |
| Vrsta regulacije GR | Diferencijalni tlak |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.07 Kilogram |
| Neto težina | 6.87 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424658083 |