Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EvoFlat TDV

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
OpisEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat TDV

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.96 Kilogram
Neto težina7.76 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424658090