Danfoss logo
EvoFlat Reno

EvoFlat Reno, Dno, 49 kW, Vrsta 2

145B4121

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]204 mm
Dubina paketa [mm]300 mm
Dubina s plaštom [mm]220 mm
Električni priključak230V 50 Hz
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalEPP pjena
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]49 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 230V, TWA, BP
MjerenjePrepared for energy meter
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA
Karakteristike
Vrijednost
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]410 mm
Širina paketa [mm]600 mm
Širina s plaštom [mm]435 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]673 mm
Visina paketa [mm]800 mm
Visina s plaštom [mm]760 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat Reno
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak + zonski ventil
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16 Kilogram
Neto težina14 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen93.177 Liter