Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Dno, 55 kW, Vrsta 3

145B4104

EvoFlat Reno tip 1.230 V, s XB06H+1 60HP-E *

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]204 mm
Dubina paketa [mm]300 mm
Dubina s plaštom [mm]220 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izolacijski materijalEPP pjena
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 3 230V
MjerenjePrepared for energy meter
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno tip 1.230 V, s XB06H+1 60HP-E *
Karakteristike
Vrijednost
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]410 mm
Širina paketa [mm]600 mm
Širina s plaštom [mm]435 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]673 mm
Visina paketa [mm]800 mm
Visina s plaštom [mm]760 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat Reno
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina12 Kilogram
Volumen102.555 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428681155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm