EvoFlat Reno, Dno, 43 kW, Vrsta 1
145B4102
EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
145B4102
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 204 mm |
| Dubina paketa [mm] | 300 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 220 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | Radiator heating |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | EPP pjena |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 43 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 1 230V |
| Mjerenje | Prepared for energy meter |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opcija plašta | White-lacquered steel sheet |
| Opis | EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box |
| Piping | Stainless steel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 410 mm |
| Širina paketa [mm] | 600 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 435 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Summer bypass | Da |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 673 mm |
| Visina paketa [mm] | 800 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 760 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat Reno |
| Vrsta regulacije GR | Diferencijalni tlak |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15 Kilogram |
| Neto težina | 12 Kilogram |
| Volumen | 105.6 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |