Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Vrh, 49 kW, Vrsta 2

145B4208

EvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]147 mm
Dubina s plaštom [mm]150 mm
Električni priključak230V 50 Hz
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Izolacijski materijalEPP pjena
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]49 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 2
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat Reno 2.0 F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2
Karakteristike
Vrijednost
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]410 mm
Širina s plaštom [mm]420 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaVrh
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimarySecondary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]620 mm
Visina s plaštom [mm]840 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat Reno 2.0
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Water hammer arresterNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.3 Kilogram
Neto težina12.1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5715162696064