EvoFlat NL FSS, Dno, Vrsta 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| CE odobrenje | No |
| Cirkulacija PTV-a | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dodatne informacije | PTVPrednji poklopac za izolaciju od EPP-aCijevna izolacija |
| Dubina bez plašta [mm] | 200 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 200 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] | 27 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Bakar |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelik u zidu |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 600 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat NL FSS |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XBDW 30 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 31 Kilogram |
| Neto težina | 28 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |