Danfoss logo
 EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, Dno, 43 kW, Vrsta 1

145B0069

EvoFlat FSS 1, radijatorsko grijanje, PTV izmjenjivač topline, nehrđajući čelik, tip 1, ljetni mimovod

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
Cirkulacija PTV-aNe
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]110 mm
Dubina paketa [mm]600 mm
Dubina s plaštom [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]43 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSS StS 1,EPP izol.
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OpisEvoFlat FSS 1, radijatorsko grijanje, PTV izmjenjivač topline, nehrđajući čelik, tip 1, ljetni mimovod
PipingStainless steel
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]545 mm
Širina paketa [mm]800 mm
Širina s plaštom [mm]545 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]575 mm
Visina paketa [mm]160 mm
Visina s plaštom [mm]575 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat FSS
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.4 Kilogram
Neto težina10.2 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424652937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm