Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Dno, 51 kW, Vrsta 3

145B0503

EvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeNo
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina paketa [mm]200 mm
Dubina s plaštom [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator and Floor heating
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]51 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]34 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv proizvođačaDanfoss
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat Four Pipe 3 TPC-M W/Front
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina paketa [mm]600 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]590 mm
Visina paketa [mm]600 mm
Visina s plaštom [mm]590 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat FSF
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 60
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 60

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.64 Kilogram
Neto težina13.44 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424453718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm