Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Dno, Vrsta 3

145B1805

EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OdobrenjeCE
OpisEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat FSA
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16 Kilogram
Neto težina14.8 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5702424653521