Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, Dno, 55 kW, Vrsta 3-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Dno, 55 kW, Vrsta 3

183B1022

EvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dubina s plaštom [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]18 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR RTL
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora grijanjaZonski ventil
Opcija plaštaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter
PipingPPS composite
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat 4.0 F FR
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.600

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12 Kilogram
Neto težina10.8 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5715162716526