Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, Dno, 55 kW, Vrsta 3

183B3510

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dubina s plaštom [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator and Floor heating
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Kapacitet grijanja [kW] [Max]18 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]55 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3 StS
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora grijanjaAB-PM
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
OpisEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
PipingPPS composite
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojadesno i na dnu
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Summer bypassDa
Toplinska vodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat 4.0 FPS
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGNavoj
Water hammer arresterOptional

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.9 Kilogram
Neto težina11.7 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424638115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm