Danfoss logo
DTR-62-L-ASV-PV_267B1462_267B1463_267B1464

DTR pre-configured stations, Vrh i dno, 50 kW

267B1463

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Automatski balans ventilASV-PV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]50 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Material DescriptionDTR-62 50 Kw L ASV-PV
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for energy meter
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora PTV-aTD-21
OpisDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaTop and bottom
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaVrh i dno
StrainerPrimary
Toplinska vodljivost [W/mK]0.036 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDTR pre-configured stations
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina8.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162684627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm