Danfoss logo
DTR-71-L_267B1140_267B1143_267B1145

DTR pre-configured stations, Dno, 35 kW

267B1140

DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: DTR pre-configured stations

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeRadiator heating
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]35 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBakar
Material DescriptionDTR-71 35 Kw L
Materijal plaštaEPP
MjerenjePrepared for water and energy meter
Naziv regulatora PTV-aTD-21
Karakteristike
Vrijednost
OpisDTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]16 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
StrainerPrimary
Toplinska vodljivost [W/mK]0.036 W/m-K
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDTR pre-configured stations
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16 Kilogram
Neto težina14.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424656966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm