Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Vrsta 2, Naziv regulatora PTV-a: PTC2+P

145B4503

Vrsta proizvoda: Akva Lux II TDe, Vrsta 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/AVE
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, AVE
Materijal plaštaPolypropylene
Naziv regulatora PTV-aPTC2+P
OpisAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, AVE
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVPL
Sadrži baterijeNo
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]723 mm
Visina s plaštom [mm]723 mm
Vrsta proizvodaAkva Lux II TDe
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40
Vrsta regulacije GRDiferencijalni tlak
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14 Kilogram
Neto težina13 Kilogram
Volumen173.91 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162511206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm