Akva Lux II TD, u potpunosti izolirano, Vrsta 1, Naziv regulatora grijanja: AVPL, Naziv regulatora PTV-a: PTC2
004U8630
Vrsta proizvoda: Akva Lux II TD, u potpunosti izolirano, Vrsta 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Direktno grijanje i potrošna topla voda
004U8630
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 285 mm |
| Dubina paketa [mm] | 600 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 285 mm |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izolacijski materijal | poklopac od EPP-a |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 41 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 32 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Bakar |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | AISI 316 |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 26 |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelik |
| Mixing circuit - control | dP-control |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napomene | Dir. HE and DHW |
| Naziv regulatora grijanja | AVPL |
| Naziv regulatora PTV-a | PTC2 |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | Akva Lux II TD vrsta 1 (XB06H-1-26) bez poklopca |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 535 mm |
| Širina paketa [mm] | 800 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 535 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 618 mm |
| Visina paketa [mm] | 340 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 618 mm |
| Vrsta proizvoda | Akva Lux II TD, u potpunosti izolirano |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 26 |
| Vrsta regulacije GR | Delta p regulator |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja GR | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511022 |