Danfoss logo
Dodatna oprema za UnoFloor-product-details

Dodatna oprema za UnoFloor

088X3980

Unofloor Watertight W800 frame and door
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pribor za distribucijske sustave

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionWatertight cabinet W800 frame and door
OpisUnofloor Watertight W800 frame and door
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUnoFloors
Vrsta proizvodaDodatna oprema za UnoFloor

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4 Kilogram
Neto težina3.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424689599