Pilot za reg. ventil za vodu, WVTS, 50 °C - 90 °C
016D1007
Raspon temperature [°C]: 50 - 90, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 5000, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8
016D1007
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Upravljački elementKućište opruge |
| Duljina kap. cijevi[in] | 196 27/32 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi ventila za vodu |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Maks. temperatura osjetnika [°C] | 125 °C |
| Maks. temperatura osjetnika [°F] | 257.0 °F |
| Material Description | THERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 50-90°C |
| Naziv programa dijelova | WVTS |
| Naziv proizvoda | Pilot za reg. ventil za vodu |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 122 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Skupina proizvoda | Regulacijski ventili za vodu |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Vrsta proizvoda | WVTS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.15 Kilogram |
| Neto težina | 0.953 Kilogram |
| Volumen | 2.35 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |