Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot za reg. ventil za vodu, WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1005

Raspon temperature [°C]: 0 - 30, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 5000, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiUpravljački elementKućište opruge
Duljina kap. cijevi[in]196 27/32 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]5000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoRezervni dijelovi ventila za vodu
Količina po obliku pakiranja8 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C]57 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F]134.6 °F
Material DescriptionTHERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 0-30°C
Naziv programa dijelovaWVTS
Naziv proizvodaPilot za reg. ventil za vodu
Oblik ambalažeViše pakiranja
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]86 °F
Raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Skupina proizvodaRegulacijski ventili za vodu
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Vrsta proizvodaWVTS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.169 Kilogram
Neto težina1.168 Kilogram
Volumen2.35 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422047063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm