Kućište reg. ventila za vodu, WVH
016D5050
Vrsta spoja: Zavarena prirubnica, Diferencijalni tlak [bar] [min.]: 0.3, Diferencijalni tlak [bar] [Max.]: 4, Kv vrijednost [m³/h]: 32, Upotrebljava se za proizvod: WVTS 50; WVS 50, Količina po obliku pakiranja: 1
016D5050
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 4.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 58.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.300 psi |
| Dijelovi priloženi | Vijci prirubniceBrtve prirubnicaVijci za pilotni ventilKućište ventila |
| Dimenzija priključka [in] | 2 in |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 2 in |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi ventila za vodu |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 32.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 16.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 232.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
| Material Description | VALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 50 |
| Materijal tijela | Lijevano željezo |
| Medij | Neutralni medij |
| Naziv programa dijelova | WVSWVTS |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Kućište reg. ventila za vodu |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | Kineski RoHSEACPEDRoHSUA |
| Pribor proizvoda | PrirubniceGenerički dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Skupina proizvoda | Regulacijski ventili za vodu |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | WVS 50WVTS 50 |
| Veličina sapnice [mm] | 50.00 mm |
| Vrsta proizvoda | WVH |
| Vrsta spoja | Zavarena prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13.282 Kilogram |
| Neto težina | 12.428 Kilogram |
| Volumen | 22.493 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422041207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |