Danfoss logo
Rezervni dio, EV227B 18-22B  EPDM-product-details

Rezervni dio, EV227B 18-22B EPDM

068F4003

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV227B 18-22B EPDM, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiArmaturni sklopMembranski sklopO-prsten
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV227B 18-22B, Brine
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteDiaphragm, armature set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV227B 18-22B EPDM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.047 Kilogram
Neto težina0.047 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.112 Liter
EAN/UPC5702422184249