Rezervni dio, EV227B 12B EPDM
068F4001
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV227B 12B EPDM, Servisni komplet, Funkcija: NC
068F4001
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Armaturni sklopMembranski sklopO-prsten |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Spare part Service Kit EV227B 12B, Brine |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Diaphragm, armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV227B 12B EPDM |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.04 Kilogram |
| Neto težina | 0.04 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.085 Liter |
| EAN/UPC | 5702422184072 |