Danfoss logo
Spare part EV220S/W armature EPDM NO

Rezervni dio, EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO

042U2098

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO, Servisni komplet, Funkcija: NO

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiArmaturaArmaturna cijevO-prsten2 x Armature spring2 x Pin peek2 x screwsArmature sealPlastic washer
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaNO
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV220S/W armature EPDM NO
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteActuator set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Upotrebljava se za proizvodEV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.026 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.021 Liter
EAN/UPC5715162296035