Danfoss logo
Spare part EV220S/W armature EPDM NC

Rezervni dio, EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC

042U2097

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiArmaturni sklopOpruga armatureArmaturna cijevO-prsten2 x screwsPlastic washer
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionSpare part EV220S/W armature FKM NC
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv proizvodaServisni komplet
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteActuator set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Upotrebljava se za proizvodEV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NC
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.08 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.033 Liter
EAN/UPC5715162296028