Rezervni dio, EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC
042U2096
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC, Servisni komplet, Funkcija: NC
042U2096
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Armaturni sklopOpruga armatureArmaturna cijevO-prsten2 x screwsPlastic washer |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Spare part EV220S/W armature EPDM NC |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Actuator set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NC |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
| Neto težina | 0.008 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.033 Liter |
| EAN/UPC | 5715162296011 |