Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Rezervni dio, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi4 x vijakSklopljena izolacijska jedinicaTipka za zaključavanjeMatica za zavojnicuO-prsten
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm FKM
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisIsolating Diaphragm
Oznaka vrsteDiaphragm, actuator set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medija [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.201 Liter
EAN/UPC5702423112531