Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Rezervni dio, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Vrsta: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV222 15-50 EPDM, Servisni komplet, Funkcija: NC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi4 x vijakSklopljena izolacijska jedinicaTipka za zaključavanjeMatica za zavojnicuO-prsten
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaNC
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm EPDM
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OpisIsolating Diaphragm
Oznaka vrsteDiaphragm, actuator set
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medija [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili - rezervni dijelovi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEV222 15-50 EPDM
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.109 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524