Rezervni dio, EV220A 18 - 22 NBR NC
042U1007
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: EV220A 18 - 22 NBR NC, Servisni komplet, Funkcija: NC
042U1007
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 x O-prstenArmaturni sklopOpruga armatureMembranski sklopOpruga membrane |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | NC |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Rezervni deo EV220A 18 - 22 NBR NC |
| Materijal za brtvljenje | NBR |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Diaphragm, armature set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili - rezervni dijelovi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | EV220A 18 - 22 NBR NC |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.03 Kilogram |
| Neto težina | 0.029 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.162 Liter |
| EAN/UPC | 5702423106790 |